Danfoss logo
APM 1.8– 2.9 motor

APM 1,8

180F1100

Витрата [л/хв] [Макс.]: 33.9, Витрата [м³/г] [макс.]: 2, Витрата [гал/хв] [Макс.]: 9, Швидкість [об/хв] [макс.]: 3450, Допустимий робочий крутний момент [Нм] [Макс.]: 11, Допустимий робочий крутний момент [фунт-фут] [Макс.]: 8

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPM 1.8 (9.4 ccm)
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]9.000 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]33.90 л/хв
Витрата [м³/г] [макс.]2.00 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїEnergy Recovery Device
Діаметр дренажної трубки (метричний)M6
Допустимий робочий крутний момент [Нм] [Макс.]11 Н·м
Допустимий робочий крутний момент [фунт-фут] [Макс.]8 фунт-фут
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]10,7x5,9x5,8
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]274x151x141
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуДуплекс
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
НапрямокCCW
Номінальна потужність [HP]5.2 к. с.
Номінальна потужність [кВт]3.9 кВт
ОписAPM 1.8 (9.4 CCM)
Опис продуктуAPM
Позначення типуAPM 1,8
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]77 дБА
Робочий об'єм [см³/об]9.31 см³/об.
Характеристики виробу
Значення
Робочий об'єм[дюйм³/об]0.57 дюйм³/об.
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/4 in
Розмір вхідного підключення [дюйм]1/2 in
Сертифікація CENo
Стандарт вихідного підключенняBSPP
Стандарт вхідного підключенняBSPP
Стандарт дренажної трубкиМетричн.
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип вихідного підключенняРізь
Тип вхідного з’єднанняРізь
Тип дренажної трубкиРізь
Тип продуктуAPM 1.8-2.9
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]5 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]1 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]72 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]8 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [бар надл.] [Макс.]80.0 бар/сила
Тиск на вході [бар надл.] [Мін.]10.0 бар/сила
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1160.0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]145.0 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]3450 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]700 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.139 Кілограм
Bага нетто8.29 Кілограм
Об'єм6.053 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162670187
Proposition 65No significant risk