APM 1.2
180F1002
Витрата [л/хв] [Макс.]: 22.9, Витрата [м³/г] [макс.]: 1.3, Витрата [гал/хв] [Макс.]: 6.1, Швидкість [об/хв] [макс.]: 3450, Допустимий робочий крутний момент [Нм] [Макс.]: 7, Допустимий робочий крутний момент [фунт-фут] [Макс.]: 5
180F1002
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | APM 1.2 (6.3 ccm) |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 6.100 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 22.90 л/хв |
| Витрата [м³/г] [макс.] | 1.30 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Energy Recovery Device |
| Діаметр дренажної трубки (метричний) | M6 |
| Допустимий робочий крутний момент [Нм] [Макс.] | 7 Н·м |
| Допустимий робочий крутний момент [фунт-фут] [Макс.] | 5 фунт-фут |
| Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм] | 10,7x5,9x5,7 |
| Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм] | 274x151x140 |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал корпусу | Дуплекс |
| Матеріал ущільнення | NBR |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напрямок | CCW |
| Номінальна потужність [HP] | 3.5 к. с. |
| Номінальна потужність [кВт] | 2.6 кВт |
| Опис | APM 1.2 (6.3 CCM) |
| Опис продукту | APM |
| Позначення типу | APM 1.2 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Рівень звукового тиску [дБ(A)] | 74 дБА |
| Робочий об'єм [см³/об] | 6.30 см³/об. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Робочий об'єм[дюйм³/об] | 0.38 дюйм³/об. |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 1/2 in |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 1/2 in |
| Сертифікація CE | No |
| Стандарт вихідного підключення | BSPP |
| Стандарт вхідного підключення | BSPP |
| Стандарт дренажної трубки | Метричн. |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура навколишнього середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура навколишнього середовища [°F] [мін.] | 32 °F |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Температура середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура середовища [°F] [мін.] | 36 °F |
| Тип вихідного підключення | Різь |
| Тип вхідного з’єднання | Різь |
| Тип дренажної трубки | Різь |
| Тип продукту | APM 0.8-1.2 |
| Тиск на виході [бар надл.] [Макс.] | 5 бар/сила |
| Тиск на виході [бар надл.] [Мін.] | 1 бар/сила |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 72 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 8 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [бар надл.] [Макс.] | 80.0 бар/сила |
| Тиск на вході [бар надл.] [Мін.] | 10.0 бар/сила |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 1160.0 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 145.0 фунт-сила на дюйм² |
| У межах WEEE | Ні |
| Швидкість [об/хв] [макс.] | 3450 об/хв |
| Швидкість [об/хв] [мін.] | 700 об/хв |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 5.6 Kilogram |
| Bага нетто | 5 Kilogram |
| Об'єм | 5.67 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670231 |
| Proposition 65 | No significant risk |