Пристрій рекуперації енергії
180F1154
Витрата [л/хв] [Макс.]: 161.7, Витрата [м³/г] [макс.]: 9.7, Витрата [гал/хв] [Макс.]: 43, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1800, Допустимий робочий крутний момент [Нм] [Макс.]: 190, Допустимий робочий крутний момент [фунт-фут] [Макс.]: 142, null: 80 - 124
180F1154
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | APM S 9.7/1800 01 C2A |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 43.000 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 161.70 л/хв |
| Витрата [м³/г] [макс.] | 9.70 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Пристрій рекуперації енергії |
| Дозволи | CE |
| Допустимий робочий крутний момент [Нм] [Макс.] | 190 Н·м |
| Допустимий робочий крутний момент [фунт-фут] [Макс.] | 142 фунт-фут |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінальна потужність [HP] | 50.0 к. с. |
| Номінальна потужність [кВт] | 37.0 кВт |
| Позначення типу | APM 9.7 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Рівень звукового тиску [дБ(A)] | 85 дБА |
| Робочий об'єм [см³/об] | 90.00 см³/об. |
| Робочий об'єм[дюйм³/об] | 5.49 дюйм³/об. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Сертифікація CE | Yes |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура навколишнього середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура навколишнього середовища [°F] [мін.] | 32 °F |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Температура середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура середовища [°F] [мін.] | 36 °F |
| Тип продукту | APM S 5.4-9.7 |
| Тиск на виході [бар надл.] [Макс.] | 6 бар/сила |
| Тиск на виході [бар надл.] [Мін.] | 3 бар/сила |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 87 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 44 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [бар надл.] [Макс.] | 124.0 бар/сила |
| Тиск на вході [бар надл.] [Мін.] | 80.0 бар/сила |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 1800.0 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 1160.0 фунт-сила на дюйм² |
| У межах WEEE | Ні |
| Швидкість [об/хв] [макс.] | 1800 об/хв |
| Швидкість [об/хв] [мін.] | 700 об/хв |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 48.5 Кілограм |
| Bага нетто | 43.302 Кілограм |
| Об'єм | 36 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255159933 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |