Danfoss logo
APM S

Пристрій рекуперації енергії

180F1114

Витрата [л/хв] [Макс.]: 161.7, Витрата [м³/г] [макс.]: 9.7, Витрата [гал/хв] [Макс.]: 43, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1800, Допустимий робочий крутний момент [Нм] [Макс.]: 126, Допустимий робочий крутний момент [фунт-фут] [Макс.]: 93, null: 30 - 83

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPM S 9.7/1800 01 C1A
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]43.000 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]161.70 л/хв
Витрата [м³/г] [макс.]9.70 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПристрій рекуперації енергії
ДозволиCE
Допустимий робочий крутний момент [Нм] [Макс.]126 Н·м
Допустимий робочий крутний момент [фунт-фут] [Макс.]93 фунт-фут
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Номінальна потужність [HP]40.0 к. с.
Номінальна потужність [кВт]30.0 кВт
Позначення типуAPM 9.7
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]85 дБА
Робочий об'єм [см³/об]90.00 см³/об.
Робочий об'єм[дюйм³/об]5.49 дюйм³/об.
Характеристики виробу
Значення
Сертифікація CEYes
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]23 °F
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип продуктуAPM S 5.4-9.7
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]6 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]3 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]87 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]44 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [бар надл.] [Макс.]83.0 бар/сила
Тиск на вході [бар надл.] [Мін.]30.0 бар/сила
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1200.0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]435.0 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]1800 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]700 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто50.6 Кілограм
Bага нетто43.302 Кілограм
Об'єм30.958 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162985618
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів