Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Номінальний тиск [бар]: 25, Із дренажним кульовим краном, Внутрішня різьба , Rp 2

065B8246

Фільтр FVR-D DN50 Rp2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFVR-D фільтр DN50 Rp2
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]50 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]36.00 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]50
МaтеріалЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIP065B8246
Номер досьє SCIP5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Номінальний тиск [бар]25 бар
ОписФільтр FVR-D DN50 Rp2
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вічка сита [мм]0.50 мм
Стандарт дозволуISO 7/1
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVR-D
Тип фільтраІз дренажним кульовим краном
Типи підключенняВнутрішня різьба
Типорозмір з'єднанняRp 2

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.745 Кілограм
Bага нетто1.7 Кілограм
Об'єм1.472 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104042435
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми