FVR, Номінальний тиск [бар]: 25, DN 10, Із заглушкою, Внутрішня різьба , Rp 3/8
065B8234
Фільтр FVR DN10 Rp3/8
065B8234
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FVR strainer DN10 Rp3/8 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Допоміжні вироби |
| Діаметр [мм] | 10 мм |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Значення Kv [m³/г] | 3.00 м³/год |
| Кількість вічок [шт./см²] | 50 |
| Мaтеріал | Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As |
| Маркований виріб | Так |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | 065B8234 |
| Номер досьє SCIP | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Опис | Фільтр FVR DN10 Rp3/8 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір | DN 10 |
| Розмір вічка сита [мм] | 0.50 мм |
| Стандарт дозволу | ISO 7/1 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 130 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | FVR |
| Тип фільтра | Із заглушкою |
| Типи підключення | Внутрішня різьба |
| Типорозмір з'єднання | Rp 3/8 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.203 Кілограм |
| Bага нетто | 0.2 Кілограм |
| Об'єм | 0.099 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042190 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |