Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 25, DN 80, Із заглушкою, Фланець, 80

065B7777

FVF DN80 PN25 із заглушкою

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтр FVF Ду 80, PN25
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]80 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]140.00 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]25
Клас тискуPN 25
МaтеріалКовкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]25 бар
ОписFVF DN80 PN25 із заглушкою
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 80
Розмір вічка сита [мм]1.18 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз заглушкою
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання80

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15.8 Kilogram
Bага нетто15.225 Kilogram
Об'єм22.016 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555392
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів