Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 20, Із заглушкою, Фланець, 20

065B7771

FVF DN20 PN25 із заглушкою

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтр FVF Ду20, PN25
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]20 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]9.50 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]150
Клас тискуPN 25
МaтеріалКовкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]25 бар
ОписFVF DN20 PN25 із заглушкою
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 20
Розмір вічка сита [мм]0.54 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз заглушкою
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання20

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.438 Kilogram
Bага нетто3.438 Kilogram
Об'єм2.126 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555330
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів