Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, Із заглушкою, Фланець, 125

065B7767

FVF DN125 PN16 Вилка-спеціальний екран, нт

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтри сітчасті FVF DN125,280,5
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]125 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]326.40 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]280
Кількість на формат упаковки5 шт.
Клас тискуPN 16
МaтеріалСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписFVF DN125 PN16 Вилка-спеціальний екран, нт
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 125
Розмір вічка сита [мм]0.40 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз заглушкою
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання125
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто44.5 Кілограм
Bага нетто37 Кілограм
Об'єм89.28 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555774
Proposition 65No significant risk