Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 100, Із заглушкою, Фланець, 100

065B7766

FVF DN100 PN16 Вилка-спеціальний екран, нт

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтри сітчасті FVF DN100,280,8
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]100 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]192.80 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]280
Клас тискуPN 16
МaтеріалСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписFVF DN100 PN16 Вилка-спеціальний екран, нт
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 100
Розмір вічка сита [мм]0.40 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз заглушкою
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання100

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто28.187 Кілограм
Bага нетто23 Кілограм
Об'єм47.4 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555767
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів