Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 65, Із заглушкою, Фланець, 65

065B7764

FVF DN65 PN16 Вилка-спеціальний екран, нт

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтри сітчасті FVF DN65,280, 12
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]65 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]86.70 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]280
Кількість на формат упаковки12 шт.
Клас тискуPN 16
МaтеріалСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписFVF DN65 PN16 Вилка-спеціальний екран, нт
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 65
Розмір вічка сита [мм]0.40 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз заглушкою
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання65
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.375 Кілограм
Bага нетто12 Кілограм
Об'єм28 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555743
Proposition 65No significant risk