FVF, PN 16, DN 40, Із заглушкою, Фланець, 40
065B7762
FVF DN40 PN16 Вилка-спеціальний екран, нт
065B7762
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фільтри сітчасті FVF DN40,280, 20 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Допоміжні вироби |
| Діаметр [мм] | 40 мм |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Значення Kv [m³/г] | 30.60 м³/год |
| Кількість вічок [шт./см²] | 280 |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Клас тиску | PN 16 |
| Мaтеріал | Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25) |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Опис | FVF DN40 PN16 Вилка-спеціальний екран, нт |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір | DN 40 |
| Розмір вічка сита [мм] | 0.40 мм |
| Стандарт дозволу | DIN EN 1092-2 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | FVF |
| Тип фільтра | Із заглушкою |
| Типи підключення | Фланець |
| Типорозмір з'єднання | 40 |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8.05 Кілограм |
| Bага нетто | 6.2 Кілограм |
| Об'єм | 16.8 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555729 |
| Proposition 65 | No significant risk |