Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 40, Із заглушкою, Фланець, 40

065B7758

FVF DN40 PN16 із заглушкою, 2 отвори, l-p

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтри сітчасті FVF DN40 ,20
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]40 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]33.00 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]64
Кількість на формат упаковки20 шт.
Клас тискуPN 16
МaтеріалСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписFVF DN40 PN16 із заглушкою, 2 отвори, l-p
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 40
Розмір вічка сита [мм]0.87 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз заглушкою
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання40
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.95 Кілограм
Bага нетто6.6 Кілограм
Об'єм16.8 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555682
Proposition 65No significant risk