Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 25, Із заглушкою, Фланець, 25

065B7756

FVF DN25 PN16 Вилка-спеціальний екран, нт

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтри сітчасті FVF DN25 280, 36
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]25 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]15.10 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]280
Кількість на формат упаковки36 шт.
Клас тискуPN 16
МaтеріалСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписFVF DN25 PN16 Вилка-спеціальний екран, нт
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 25
Розмір вічка сита [мм]0.40 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз заглушкою
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання25
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.471 Кілограм
Bага нетто3.5 Кілограм
Об'єм7.543 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555668
Proposition 65No significant risk