Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 20, Із заглушкою, Фланець, 20

065B7755

FVF DN20 PN16 Вилка-спеціальний екран, нт

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтри сітчасті FVF DN20 280,40
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]20 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]9.20 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]280
Кількість на формат упаковки40 шт.
Клас тискуPN 16
МaтеріалСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписFVF DN20 PN16 Вилка-спеціальний екран, нт
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 20
Розмір вічка сита [мм]0.40 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз заглушкою
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання20
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.862 Кілограм
Bага нетто3 Кілограм
Об'єм6.6 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555651
Proposition 65No significant risk