Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 200, Із заглушкою, Фланець, 200

065B7751

FVF DN200 PN16 із заглушкою

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтр FVF Ду200, PN16
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]200 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]870.00 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]25
Клас тискуPN 16
МaтеріалСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписFVF DN200 PN16 із заглушкою
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 200
Розмір вічка сита [мм]1.18 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз заглушкою
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання200

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто107.2 Кілограм
Bага нетто100.08 Кілограм
Об'єм232.8 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555293
Proposition 65No significant risk