FVF, PN 16, DN 100, Із заглушкою, Фланець, 100
065B7748
FVF DN100 PN16 із заглушкою
065B7748
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фільтр FVF Ду100, PN16 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Допоміжні вироби |
| Діаметр [мм] | 100 мм |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Значення Kv [m³/г] | 201.00 м³/год |
| Кількість вічок [шт./см²] | 25 |
| Клас тиску | PN 16 |
| Мaтеріал | Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25) |
| Маркований виріб | Так |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Опис | FVF DN100 PN16 із заглушкою |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір | DN 100 |
| Розмір вічка сита [мм] | 1.18 мм |
| Стандарт дозволу | DIN EN 1092-2 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | FVF |
| Тип фільтра | Із заглушкою |
| Типи підключення | Фланець |
| Типорозмір з'єднання | 100 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 27.6 Kilogram |
| Bага нетто | 23.2 Kilogram |
| Об'єм | 90.86 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555262 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |