Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 16, DN 50, Із заглушкою, Фланець, 50

065B7745

FVF DN50 PN16 із заглушкою

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтр FVF Ду 50, PN16
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]50 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]54.00 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]64
Клас тискуPN 16
МaтеріалСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписFVF DN50 PN16 із заглушкою
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 50
Розмір вічка сита [мм]0.87 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз заглушкою
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання50

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.546 Кілограм
Bага нетто8.5 Кілограм
Об'єм11.25 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555231
Proposition 65No significant risk