Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 40, Із заглушкою, Фланець, 40

065B7744

FVF DN40 PN16 із заглушкою

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтр FVF Ду 40, PN16
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]40 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]33.00 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]64
Клас тискуPN 16
МaтеріалСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписFVF DN40 PN16 із заглушкою
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 40
Розмір вічка сита [мм]0.87 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз заглушкою
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання40

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.231 Кілограм
Bага нетто7.053 Кілограм
Об'єм10.933 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555224
Proposition 65No significant risk