Danfoss logo
Strainer FVF

FVF, PN 16, DN 32, Із заглушкою, Фланець, 32

065B7743

FVF DN32 PN16 із заглушкою

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтр FVF Ду 32, PN16
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]32 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]20.00 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]64
Кількість на формат упаковки4 шт.
Клас тискуPN 16
МaтеріалСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписFVF DN32 PN16 із заглушкою
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 32
Розмір вічка сита [мм]0.87 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз заглушкою
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання32
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.365 Кілограм
Bага нетто4.75 Кілограм
Об'єм4.901 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555217
Proposition 65No significant risk