Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 15, Із заглушкою, Фланець, 15

065B7740

FVF DN15 PN16 із заглушкою

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтр FVF Ду15, PN16
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]15 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]5.30 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]150
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас тискуPN 16
МaтеріалСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписFVF DN15 PN16 із заглушкою
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 15
Розмір вічка сита [мм]0.54 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз заглушкою
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання15
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.524 Кілограм
Bага нетто2.339 Кілограм
Об'єм1.589 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555187
Proposition 65No significant risk