Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 200, Із дренажним кульовим краном, Фланець, 200

065B7737

FVF DN200 PN16 зі встановленим кульовим краном

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтр сітчатий FVF Ду200 PN16 зі зл.кр
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]200 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]870.00 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]25
Клас тискуPN 16
МaтеріалСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписFVF DN200 PN16 зі встановленим кульовим краном
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 200
Розмір вічка сита [мм]1.18 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз дренажним кульовим краном
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання200

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто123 Кілограм
Bага нетто109 Кілограм
Об'єм230.4 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555620
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів