Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 150, Із дренажним кульовим краном, Фланець, 150

065B7736

FVF DN150 PN16 зі встановленим кульовим краном

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтр сітчатий FVF Ду150 PN16 зі зл.кр
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДопоміжні вироби
Діаметр [мм]150 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]542.00 м³/год
Кількість вічок [шт./см²]25
Клас тискуPN 16
МaтеріалСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписFVF DN150 PN16 зі встановленим кульовим краном
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РозмірDN 150
Розмір вічка сита [мм]1.18 мм
Стандарт дозволуDIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVF
Тип фільтраІз дренажним кульовим краном
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання150

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто66.5 Кілограм
Bага нетто53.2 Кілограм
Об'єм199.92 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555613
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів