Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Сітка та ущільнювальне кільце для FVR/FVR-D DN25

065B8249

Сітка та ущільнювальне кільце для FVR/FVR-D DN25

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFVR Screen DN25
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Група продукціїДодаткове приладдя — допоміжні вироби
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Кількість вічок [шт./см²]50
Маркований вирібТак
Матеріал корпусуНержавіюча сталь, EPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIP065B8249
Номер досьє SCIP5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
ОписСітка та ущільнювальне кільце для FVR/FVR-D DN25
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вічка сита [мм]0.50 мм
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуСітки FVR

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.006 Кілограм
Bага нетто0.006 Кілограм
Об'єм0.041 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104042497
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми