Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Прокладка FVF

065B7897

Прокладка FVF DN300
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Приладдя для фільтрів

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFVF DN300 spare gasket
Product line08
SizeDN 300
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДодаткове приладдя — допоміжні вироби
Характеристики виробу
Значення
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Матеріал корпусуТерморозширений графіт
Місце для батарейокНі
ОписПрокладка FVF DN300
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Температура середовища [°C] [макс.]350 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуПрокладка FVF

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.564 Кілограм
Bага нетто0.06 Кілограм
Об'єм4.345 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424503376
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів