Прокладка FVF
065B7896
Прокладка FVF DN250
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Приладдя для фільтрів
065B7896
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ущільнення для FVF DN250 |
| Product line | 08 |
| Size | DN 250 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Додаткове приладдя — допоміжні вироби |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Маркований виріб | Так |
| Матеріал корпусу | Терморозширений графіт |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Прокладка FVF DN250 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 350 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | Прокладка FVF |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.048 Кілограм |
| Bага нетто | 0.04 Кілограм |
| Об'єм | 0.256 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031958 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |