Прокладка FVF
065B7891
Прокладка FVF DN80 I-p
065B7891
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FVF DN80 spare gasket |
| Product line | 08 |
| Size | DN 80 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Додаткове приладдя — допоміжні вироби |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Маркований виріб | Так |
| Матеріал корпусу | Терморозширений графіт |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Прокладка FVF DN80 I-p |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 350 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | Прокладка FVF |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.008 Кілограм |
| Bага нетто | 0.003 Кілограм |
| Об'єм | 0.059 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031903 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |