Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Прокладка FVF

065B7886

Прокладка FVF DN15-20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFVF DN15/20 spare gasket
Product line08
SizeDN 15
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДодаткове приладдя — допоміжні вироби
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Характеристики виробу
Значення
Маркований вирібТак
Матеріал корпусуТерморозширений графіт
Місце для батарейокНі
ОписПрокладка FVF DN15-20
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Температура середовища [°C] [макс.]350 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуПрокладка FVF

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.017 Кілограм
Bага нетто0.001 Кілограм
Об'єм0.061 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104031651
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів