Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Сітки DN65 PN16-25 Дрібний+прокладка

065B7830

Сітки DN65 PN16-25 Дрібний+прокладка

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionДрібна сітка для фільтра FVF Ду65
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Група продукціїДодаткове приладдя — допоміжні вироби
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Кількість вічок [шт./см²]625
Кількість на формат упаковки8 шт.
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуНержавіюча сталь, мат. № 1.4301
Місце для батарейокНі
ОписСітки DN65 PN16-25 Дрібний+прокладка
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вічка сита [мм]0.25 мм
Температура середовища [°C] [макс.]350 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуСітки FV — дрібні
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.106 Кілограм
Bага нетто0.094 Кілограм
Об'єм0.613 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555989
Proposition 65No significant risk