Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Сітки DN25 PN16-25 Дрібний+прокладка

065B7826

Сітки DN25 PN16-25 Дрібний+прокладка

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionДрібна сітка FVF-S Ду25
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Група продукціїДодаткове приладдя — допоміжні вироби
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Кількість вічок [шт./см²]625
Кількість на формат упаковки4 шт.
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуНержавіюча сталь, мат. № 1.4301
Місце для батарейокНі
ОписСітки DN25 PN16-25 Дрібний+прокладка
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вічка сита [мм]0.25 мм
Температура середовища [°C] [макс.]350 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуСітки FV — дрібні
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.042 Кілограм
Bага нетто0.032 Кілограм
Об'єм0.13 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555941
Proposition 65No significant risk