Сітки DN50 PN16-25 Нормальний+прокладка
065B7815
Сітки DN50 PN16-25 Нормальний+прокладка
065B7815
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Стандартна сітка FVF-S Ду50 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
| Група продукції | Додаткове приладдя — допоміжні вироби |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Кількість вічок [шт./см²] | 64 |
| Маркований виріб | Так |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4301 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Сітки DN50 PN16-25 Нормальний+прокладка |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вічка сита [мм] | 0.87 мм |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 350 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | Сітки FV — нормальні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.046 Кілограм |
| Bага нетто | 0.046 Кілограм |
| Об'єм | 0.318 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555835 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |