Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Сітки DN32 PN16-25 Нормальний+прокладка

065B7813

Сітки DN32 PN16-25 Нормальний+прокладка

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionСтандартна сітка FVF-S Ду32
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Група продукціїДодаткове приладдя — допоміжні вироби
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Кількість вічок [шт./см²]64
Кількість на формат упаковки4 шт.
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуНержавіюча сталь, мат. № 1.4301
Місце для батарейокНі
ОписСітки DN32 PN16-25 Нормальний+прокладка
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вічка сита [мм]0.87 мм
Температура середовища [°C] [макс.]350 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуСітки FV — нормальні
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.03 Кілограм
Bага нетто0.026 Кілограм
Об'єм0.175 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555811
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів