Danfoss logo
Draining Valve_065B7801_02

Зливний кульовий кран FVF-B, латунний корпус

065B7802

Кульовий кран DN10 і редуктор

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКран кульовий FVF-B Ду10 для FVF Ду15-50
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Група продукціїДодаткове приладдя — допоміжні вироби
Для розміру клапанаDN 15-50
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Кількість на формат упаковки8 шт.
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Місце для батарейокНі
ОписКульовий кран DN10 і редуктор
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуЗливний кульовий кран FVF-B, латунний корпус
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.146 Кілограм
Bага нетто0.116 Кілограм
Об'єм0.144 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555064
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів