FVF-M, Магнітна вставка DN300
065B7800
Магнітна вставка DN300
065B7800
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ???????? ??????? ??? FVF ??300 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 50% |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Додаткове приладдя — допоміжні вироби |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал корпусу | BaFe 12019 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Магнітна вставка DN300 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 350 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | FVF-M |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.4 Кілограм |
| Bага нетто | 1.4 Кілограм |
| Об'єм | 0.752 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555569 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |