Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Магнітна вставка DN100-125

065B7796

Магнітна вставка DN100-125

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionМагнітна вставка для FVF Ду100,125
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДодаткове приладдя — допоміжні вироби
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Маркований вирібТак
Матеріал корпусуBaFe 12019
Місце для батарейокНі
ОписМагнітна вставка DN100-125
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Температура середовища [°C] [макс.]350 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуFVF-M
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.571 Кілограм
Bага нетто0.571 Кілограм
Об'єм0.352 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421555521
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів