Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Система ГВП, TD-S, 130.0 кВт, 900 л

161L1366

THERMODUAL-S 900-130 StS

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermoDual-S 900-130 StS HEX
Product line32
Висота з кожухом [мм]1900 мм
Висота упаковки [мм]2015 мм
Висота упаковки 2 [мм]500 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]2.23 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Глибина з кожухом [мм]1265 мм
Глибина упаковки [мм]1100 мм
Глибина упаковки 2 [мм]800 мм
Група продукціїСистема ГВП
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиDVGWCE
Категорія PED§ 4.3
Кількість будинків [макс.]74
Класифікація ULNo
Конструкціястояче положення
Марка насоса системи ГВПGrundfos
Матеріал бака14571
Матеріал ізоляціїПінополістирол з багатошаровим полотном із густим ворсом
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed stainless steel
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїТеплопункти з резервуарними рішеннями
Назва регулятора системи ГВПNo Controller
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднаннягоризонтально
Об’єм бака гарячої води [л]900 л
Характеристики виробу
Значення
ОписTHERMODUAL-S 900-130 StS
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]16 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.09 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]2.48 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]16 бар
Поточний [A] [макс.]0.4 А
Потужність [кВт]130.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВПRp2"
Приєднувальний розмір теплообмінника26,9 мм
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання26,9 мм
Приєднувальний розмір циркуляційної системиRp1"
Рекомендована температура подачі [˚C]70 °C
Розмір труби теплообмінникаDN20
Розмір трубопроводу системи ГВПDN50
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN20
Розмір циркуляційного трубопроводуDN25
Розрахункова температура подачі [˚C]150 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для пластинчастого теплообмінника системи ГВП1.4404
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомпід зварювання
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямпід зварювання
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип насоса системи ГВПUPM GEO
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB37M-1-40
Тип продуктуTD-S
Тип регулювання системи ГВПExternal control
Ширина з кожухом [мм]1115 мм
Ширина упаковки [мм]1100 мм
Ширина упаковки 2 [мм]1200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто149 Кілограм
Bага нетто149 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162854716