Система ГВП, TD-S, 100.0 кВт, 650 л
161L1354
THERMODUAL-S 650-100 StS
161L1354
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ThermoDual-S 650-100 StS HEX |
| Product line | 32 |
| Висота з кожухом [мм] | 1830 мм |
| Висота упаковки [мм] | 1975 мм |
| Висота упаковки 2 [мм] | 500 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Вторинний потік [м3/год] [макс.] | 1.71 м³/год |
| Вторинний тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
| Глибина з кожухом [мм] | 1165 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 1000 мм |
| Глибина упаковки 2 [мм] | 800 мм |
| Група продукції | Система ГВП |
| Дозволена температура [˚C] [мін.] | 2 °C |
| Дозволи | DVGWCE |
| Категорія PED | § 4.3 |
| Кількість будинків [макс.] | 52 |
| Класифікація UL | No |
| Конструкція | стояче положення |
| Марка насоса системи ГВП | Grundfos |
| Матеріал бака | 14571 |
| Матеріал ізоляції | Пінополістирол з багатошаровим полотном із густим ворсом |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed stainless steel |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробника | Danfoss |
| Назва категорії | Теплопункти з резервуарними рішеннями |
| Назва регулятора системи ГВП | No Controller |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | горизонтально |
| Об’єм бака гарячої води [л] | 650 л |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | THERMODUAL-S 650-100 StS |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Первинний перепад тиску [бар] [макс.] | 16 бар |
| Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.] | 0.09 бар |
| Первинний потік [м3/год] [макс.] | 1.90 м³/год |
| Первинний тиск [бар] [макс.] | 16 бар |
| Поточний [A] [макс.] | 0.2 А |
| Потужність [кВт] | 100.0 кВт |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | Rp2" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 26,9 мм |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 26,9 мм |
| Приєднувальний розмір циркуляційної системи | Rp1" |
| Рекомендована температура подачі [˚C] | 70 °C |
| Розмір труби теплообмінника | DN20 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | DN50 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | DN20 |
| Розмір циркуляційного трубопроводу | DN25 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 150 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сплав для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | 1.4404 |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 1.0 бар |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з теплообмінником | під зварювання |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | під зварювання |
| Тип з’єднання з циркуляційною системою | Внутрішня різь |
| Тип насоса системи ГВП | UPM2K |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB37M-1-30 |
| Тип продукту | TD-S |
| Тип регулювання системи ГВП | External control |
| Ширина з кожухом [мм] | 1050 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 1000 мм |
| Ширина упаковки 2 [мм] | 1200 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 103 Кілограм |
| Bага нетто | 103 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162854556 |