Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Система ГВП, TD-S, 100.0 кВт, 500 л

161L0998

THERMODUAL-S 500-100

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermoDual-S 500-100 v2023
Product line32
Висота з кожухом [мм]1765 мм
Висота упаковки [мм]1885 мм
Висота упаковки 2 [мм]500 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]1.71 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Глибина з кожухом [мм]1065 мм
Глибина упаковки [мм]900 мм
Глибина упаковки 2 [мм]800 мм
Група продукціїСистема ГВП
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиDVGWCE
Категорія PED§ 4.3
Кількість будинків [макс.]48
Класифікація ULNo
Конструкціястояче положення
Марка насоса системи ГВПGrundfos
Матеріал бака14571
Матеріал ізоляціїПінополістирол з багатошаровим полотном із густим ворсом
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїТеплопункти з резервуарними рішеннями
Назва регулятора системи ГВПNo Controller
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднаннягоризонтально
Об’єм бака гарячої води [л]500 л
Характеристики виробу
Значення
ОписTHERMODUAL-S 500-100
Первинний номінальний тиск [бар]25 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]25 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.09 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]1.90 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]25 бар
Поточний [A] [макс.]0.2 А
Потужність [кВт]100.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВПRp1 1/2"
Приєднувальний розмір теплообмінника26,9 мм
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання26,9 мм
Приєднувальний розмір циркуляційної системиRp1"
Рекомендована температура подачі [˚C]70 °C
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір труби теплообмінникаDN20
Розмір трубопроводу системи ГВПDN40
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN20
Розмір циркуляційного трубопроводуDN25
Розрахункова температура подачі [˚C]150 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для пластинчастого теплообмінника системи ГВП1.4404
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомпід зварювання
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямпід зварювання
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип насоса системи ГВПUPM2K
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB37M-1-30
Тип продуктуTD-S
Тип регулювання системи ГВПExternal control
Ширина з кожухом [мм]925 мм
Ширина упаковки [мм]900 мм
Ширина упаковки 2 [мм]1200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто98 Кілограм
Bага нетто98 Кілограм
Об'єм1634.964 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162705841
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми