ThermoDual Charging Module

Система ГВП, TD-CM, TD-CM, 420kW, змішувальний вузол, ECL, ізоляція, Wilo, 420.0 кВт

004X1784

TD-CM 420 кВт, MIX-ECL, ізоляційна кришка

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTD-CM 420KW MIX-ECL INS-COVER WI
Product line32
Версія теплового пунктаTD-CM, 420kW, змішувальний вузол, ECL, ізоляція, Wilo
Висота без кожуха [мм]1940 мм
Висота упаковки [мм]2000 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]7.20 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Глибина без кожуха [мм]488 мм
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїСистема ГВП
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиDVGWCE
Категорія PED§ 4.3
Класифікація ULNo
Конструкціястояче положення
Марка насоса для опаленняWilo
Марка насоса системи ГВПWilo
Марка циркуляційного насоса системи ГВПGrundfos
Матеріал ізоляціїТвердий пінополіуретан
Матеріал кожухаТвердий пінополіуретан
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїТеплопункти з резервуарними рішеннями
Назва регулятора системи ГВПECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняВертикально
Характеристики виробу
Значення
ОписTD-CM 420 кВт, MIX-ECL, ізоляційна кришка
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]7.80 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Поточний [A] [макс.]4.0 А
Потужність [кВт]420.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВПG1 3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінникаRp2"
Приєднувальний розмір циркуляційної системиG1 1/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір труби теплообмінникаDN50
Розмір трубопроводу системи ГВПDN40
Розмір циркуляційного трубопроводуDN25
Розрахункова температура подачі [˚C]90 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для пластинчастого теплообмінника системи ГВП1.4404
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПзовнішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюзовнішня різь
Тип насоса для опаленняSTRATOS PARA
Тип насоса системи ГВПSTRATOS PARA Z
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB59M-1-60
Тип продуктуTD-CM
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
Тип циркуляційного насоса системи ГВПUPM GEO
Циркуляція ГВПТак
Циркуляція під тиском [бар] [макс.]0.30 бар
Циркуляція потоку [м3/год] [макс.]3.40 м³/год
Ширина без кожуха [мм]900 мм
Ширина упаковки [мм]1200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто150 Кілограм
Bага нетто130 Кілограм
Об'єм806.211 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162744239
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми