Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Система ГВП, TD-CM, TD-CM, 210kW, 2-ходовий клапан, функція безпеки, ECL, ізоляція, Wilo, 210.0 кВт

004X1771

TD-CM, 210 кВт, 2WV-SFTYF-ECL, ізоляційна кришка

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTD-CM 210KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
Product line32
Версія теплового пунктаTD-CM, 210kW, 2-ходовий клапан, функція безпеки, ECL, ізоляція, Wilo
Висота без кожуха [мм]1940 мм
Висота упаковки [мм]2000 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]3.60 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Глибина без кожуха [мм]488 мм
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїСистема ГВП
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиDVGWCE
Категорія PEDI
Класифікація ULNo
Конструкціястояче положення
Марка насоса системи ГВПWilo
Марка циркуляційного насоса системи ГВПGrundfos
Матеріал ізоляціїТвердий пінополіуретан
Матеріал кожухаТвердий пінополіуретан
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїТеплопункти з резервуарними рішеннями
Назва регулятора системи ГВПECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняВертикально
ОписTD-CM, 210 кВт, 2WV-SFTYF-ECL, ізоляційна кришка
Характеристики виробу
Значення
Первинний номінальний тиск [бар]25 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]16 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.30 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]3.80 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]20 бар
Поточний [A] [макс.]4.0 А
Потужність [кВт]210.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВПG1 1/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання42,4 мм
Приєднувальний розмір циркуляційної системиG1 1/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір трубопроводу системи ГВПDN25
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN32
Розмір циркуляційного трубопроводуDN25
Розрахункова температура подачі [˚C]150 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для пластинчастого теплообмінника системи ГВП1.4404
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПзовнішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямпід зварювання
Тип з’єднання з циркуляційною системоюзовнішня різь
Тип насоса системи ГВПSTRATOS PARA Z
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB59M-1-30
Тип продуктуTD-CM
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
Тип циркуляційного насоса системи ГВПUPM GEO
Циркуляція ГВПТак
Циркуляція під тиском [бар] [макс.]0.43 бар
Циркуляція потоку [м3/год] [макс.]2.40 м³/год
Ширина без кожуха [мм]900 мм
Ширина упаковки [мм]1200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто150 Кілограм
Bага нетто130 Кілограм
Об'єм753.632 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162744369
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми