Система ГВП, TD-CM, TD-CM, 140кВт, насос, контролер ECL, ізоляція, 140.0 кВт
004X1689
TD-CM 140 кВт, НАСОС-ECL ІЗОЛ-КРИШКА
004X1689
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TD-CM 140KW PUMP-ECL INS-COVER |
| Product line | 32 |
| Версія теплового пункта | TD-CM, 140кВт, насос, контролер ECL, ізоляція |
| Висота без кожуха [мм] | 1940 мм |
| Висота упаковки [мм] | 2000 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Вторинний потік [м3/год] [макс.] | 2.40 м³/год |
| Вторинний тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 488 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 800 мм |
| Група продукції | Система ГВП |
| Дозволена температура [˚C] [мін.] | 2 °C |
| Дозволи | DVGWCE |
| Категорія PED | § 4.3 |
| Класифікація UL | No |
| Конструкція | стояче положення |
| Марка насоса для опалення | Grundfos |
| Марка насоса системи ГВП | Grundfos |
| Марка циркуляційного насоса системи ГВП | Grundfos |
| Матеріал ізоляції | Твердий пінополіуретан |
| Матеріал кожуха | Твердий пінополіуретан |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробника | Danfoss |
| Назва категорії | Теплопункти з резервуарними рішеннями |
| Назва регулятора системи ГВП | ECL 310 |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Вертикально |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | TD-CM 140 кВт, НАСОС-ECL ІЗОЛ-КРИШКА |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Первинний потік [м3/год] [макс.] | 2.40 м³/год |
| Первинний тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
| Поточний [A] [макс.] | 4.0 А |
| Потужність [кВт] | 140.0 кВт |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | G1 1/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | Rp1 1/4" |
| Приєднувальний розмір циркуляційної системи | G1 1/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір труби теплообмінника | DN32 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | DN25 |
| Розмір циркуляційного трубопроводу | DN25 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 90 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сплав для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | 1.4404 |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 1.0 бар |
| Тип з’єднання з системою ГВП | зовнішня різь |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з циркуляційною системою | зовнішня різь |
| Тип насоса для опалення | UPM GEO |
| Тип насоса системи ГВП | UPM GEO |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB59M-1-30 |
| Тип продукту | TD-CM |
| Тип регулювання системи ГВП | Електронний |
| Тип циркуляційного насоса системи ГВП | UPM GEO |
| Циркуляція ГВП | Так |
| Циркуляція під тиском [бар] [макс.] | 0.43 бар |
| Циркуляція потоку [м3/год] [макс.] | 2.40 м³/год |
| Ширина без кожуха [мм] | 900 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 1200 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 150 Kilogram |
| Bага нетто | 130 Kilogram |
| Об'єм | 663.376 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744802 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |