Thermoclean

Система ГВП, TC-DL, 420.0 кВт, Назва регулятора системи ГВП: ECL 310, 1000 л

004X1622

TC-DL 1000 ECL XB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTC-DL 1000 ECL XB
Product line32
Висота без кожуха [мм]2525 мм
Висота упаковки [мм]1100 мм
Висота упаковки 2 [мм]2400 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]15.00 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Глибина без кожуха [мм]1000 мм
Глибина упаковки [мм]1000 мм
Глибина упаковки 2 [мм]1000 мм
Група продукціїСистема ГВП
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиDVGWCE
Категорія PED§ 4.3
Класифікація ULNo
Конструкціястояче положення
Марка насоса системи ГВПGrundfos
Матеріал бака1.4571
Матеріал ізоляціїПінополістирол з багатошаровим полотном із густим ворсом
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїСистеми для дезінфекції від легіонели
Назва регулятора системи ГВПECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняВертикально
Об’єм бака гарячої води [л]1000 л
ОписTC-DL 1000 ECL XB
Первинний номінальний тиск [бар]25 бар
Характеристики виробу
Значення
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]0.65 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]12 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.29 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]12.96 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]25 бар
Поточний [A] [макс.]4.0 А
Потужність [кВт]420.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВПRp2 1/2"
Приєднувальний розмір теплообмінника48,3/60,3 мм
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання48,3/60,3мм
Приєднувальний розмір циркуляційної системиRp2"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір труби теплообмінникаDN40/DN50
Розмір трубопроводу системи ГВПDN65
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN40/DN50
Розмір циркуляційного трубопроводуDN50
Розрахункова температура подачі [˚C]90 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для пластинчастого теплообмінника системи ГВП1.4404
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомпід зварювання
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямпід зварювання
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип насоса системи ГВПMAGNA3
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB59M-1-120
Тип продуктуTC-DL
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
Циркуляція ГВПТак
Циркуляція під тиском [бар] [макс.]-0.27 бар
Циркуляція потоку [м3/год] [макс.]9.00 м³/год
Ширина без кожуха [мм]2570 мм
Ширина упаковки [мм]2425 мм
Ширина упаковки 2 [мм]1300 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто230 Кілограм
Bага нетто230 Кілограм
Об'єм2456.818 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162745076
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми