Thermoclean

Система ГВП, TC-DL, 147.0 кВт, Назва регулятора системи ГВП: ECL 310, 350 л

004X1619

TC-DL 0350 ECL XB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTC-DL 0350 ECL XB
Product line32
Висота без кожуха [мм]2045 мм
Висота упаковки [мм]2095 мм
Висота упаковки 2 [мм]1950 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]7.50 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Глибина без кожуха [мм]725 мм
Глибина упаковки [мм]750 мм
Глибина упаковки 2 [мм]800 мм
Група продукціїСистема ГВП
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиDVGWCE
Категорія PED§ 4.3
Класифікація ULNo
Конструкціястояче положення
Марка насоса системи ГВПWilo
Матеріал бака1.4571
Матеріал ізоляціїПінополістирол з багатошаровим полотном із густим ворсом
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїСистеми для дезінфекції від легіонели
Назва регулятора системи ГВПECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняВертикально
Об’єм бака гарячої води [л]350 л
ОписTC-DL 0350 ECL XB
Первинний номінальний тиск [бар]25 бар
Характеристики виробу
Значення
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]0.64 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]12 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.20 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]4.44 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]25 бар
Поточний [A] [макс.]4.0 А
Потужність [кВт]147.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВПG1 3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника48,3 мм
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання48,3 мм
Приєднувальний розмір циркуляційної системиG1 1/2"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір труби теплообмінникаDN40
Розмір трубопроводу системи ГВПDN40/DN50
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN40
Розмір циркуляційного трубопроводуDN32
Розрахункова температура подачі [˚C]90 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для пластинчастого теплообмінника системи ГВП1.4404
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПзовнішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомпід зварювання
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямпід зварювання
Тип з’єднання з циркуляційною системоюзовнішня різь
Тип насоса системи ГВПSTRATOS PARA Z
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB59M-1-60
Тип продуктуTC-DL
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
Циркуляція ГВПТак
Циркуляція під тиском [бар] [макс.]-0.20 бар
Циркуляція потоку [м3/год] [макс.]3.15 м³/год
Ширина без кожуха [мм]1950 мм
Ширина упаковки [мм]750 мм
Ширина упаковки 2 [мм]1200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто230 Кілограм
Bага нетто230 Кілограм
Об'єм1141.857 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162745106
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми