Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BL-FI, Назва регулятора системи ГВП: ECL

144H2368

Тип продукту: Termix BL-FI, 16 бар, 110 °C, ECL

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDHW Charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionBL-FI type 8 E-CP
Product line33
Варіант кожухаНі
Висота без кожуха [мм]890 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]400 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Доступна EPDYes
Класифікація ULNo
Контур бака системи ГВП – регулюванняЕлектронний
Матеріал кожухаБез
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПECL
Напруга живлення [В]230.0 В
Номер досьє SCIPd5fc0f8c-b78a-4968-993e-1a51668ed9f2
ОписFully insulated Instantaneous water heater
Характеристики виробу
Значення
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВПG1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняG1"
Приєднувальний розмір циркуляційної системиG3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуType 8 E-CP
Розмір трубопроводу системи ГВПØ28
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ28
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь G
Тип продуктуTermix BL-FI
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПТак
Ширина без кожуха [мм]905 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто60 Кілограм
Bага нетто59 Кілограм
Об'єм0.322 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561328045
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми