Danfoss logo
Drinking water storage tank

Приладдя для систем ГВП, Ізоляція, Ізоляція для SE-3000, Neodul 100/20

640U4963

3000 л, Матеріал ізоляції: Пінополістирол з багатошаровим полотном із густим ворсом

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionINS.F. SE 3000 Neodul 100/20
Product line32
Висота упаковки [мм]2780 мм
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина упаковки [мм]500 мм
Група продукціїПриладдя для систем ГВП
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
Класифікація ULNo
Конструкціянезакріплений
Матеріал ізоляціїПінополістирол з багатошаровим полотном із густим ворсом
Характеристики виробу
Значення
Матеріал кожухаПінополістирол + полотно з густим ворсом
Місце для батарейокНі
Назва категоріїІзоляція
Об’єм бака гарячої води [л]3000 л
ОписІзоляція для SE-3000, Neodul 100/20
Рекомендована температура подачі [˚C]70 °C
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип продуктуБаки, нагрівачі
Ширина упаковки [мм]1620 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто50 Кілограм
Bага нетто50 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255210368
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів