Приладдя для систем ГВП, Ізоляція, Ізоляція для SE-1500, Neodul 100/20
640U4960
1500 л, Матеріал ізоляції: Пінополістирол з багатошаровим полотном із густим ворсом
640U4960
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | INS.F. SE 1500 Neodul 100/20 |
| Product line | 32 |
| Висота упаковки [мм] | 2370 мм |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Глибина упаковки [мм] | 290 мм |
| Група продукції | Приладдя для систем ГВП |
| Дозволена температура [˚C] [мін.] | 2 °C |
| Класифікація UL | No |
| Конструкція | незакріплений |
| Матеріал ізоляції | Пінополістирол з багатошаровим полотном із густим ворсом |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал кожуха | Пінополістирол + полотно з густим ворсом |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва категорії | Ізоляція |
| Об’єм бака гарячої води [л] | 1500 л |
| Опис | Ізоляція для SE-1500, Neodul 100/20 |
| Рекомендована температура подачі [˚C] | 70 °C |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Тип з’єднання з циркуляційною системою | Внутрішня різь |
| Тип продукту | Баки, нагрівачі |
| Ширина упаковки [мм] | 1950 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 36 Кілограм |
| Bага нетто | 36 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210658 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |