Danfoss logo
Drinking water storage tank

Приладдя для систем ГВП, Нагрівачі ГВП, SE-R 1000

640U4938

1000 л, Матеріал ізоляції: Пінополістирол з багатошаровим полотном із густим ворсом

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSE-R 1000
Product line32
Висота без кожуха [мм]2075 мм
Висота з кожухом [мм]2075 мм
Висота упаковки [мм]2195 мм
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]850 мм
Глибина з кожухом [мм]1050 мм
Глибина упаковки [мм]1100 мм
Група продукціїПриладдя для систем ГВП
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCEPED
Категорія PEDII
Кількість будинків [макс.]36
Класифікація ULNo
Конструкціястояче положення
Матеріал бака1.4571
Матеріал ізоляціїПінополістирол з багатошаровим полотном із густим ворсом
Матеріал кожухаПінополістирол + полотно з густим ворсом
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПStainless steel tank with coil inside
Місце для батарейокНі
Назва категоріїНагрівачі ГВП
Напрямок первинного та вторинного з’єднаннягоризонтально
Об’єм бака гарячої води [л]1000 л
Характеристики виробу
Значення
ОписSE-R 1000
Первинний номінальний тиск [бар]25 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.11 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]3.56 м³/год
Потужність [кВт]59.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВПRp2"
Приєднувальний розмір теплообмінникаR1 1/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняR1 1/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системиRp3/4"
Рекомендована температура подачі [˚C]70 °C
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір труби теплообмінникаDN32
Розмір трубопроводу системи ГВПDN50
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN32
Розмір циркуляційного трубопроводуDN20
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4571
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомзовнішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип продуктуБаки, нагрівачі
Ширина без кожуха [мм]850 мм
Ширина з кожухом [мм]1050 мм
Ширина упаковки [мм]1100 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто180 Кілограм
Bага нетто180 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255211075
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів