Danfoss logo
Drinking water storage tank

Приладдя для систем ГВП, Нагрівачі ГВП, SE-RG0750

640U4937

750 л, Матеріал ізоляції: Пінополістирол з багатошаровим полотном із густим ворсом

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSE-RG 750
Product line32
Висота без кожуха [мм]1830 мм
Висота з кожухом [мм]1830 мм
Висота упаковки [мм]1950 мм
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]800 мм
Глибина з кожухом [мм]1000 мм
Глибина упаковки [мм]1100 мм
Група продукціїПриладдя для систем ГВП
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCEPED
Категорія PEDII
Кількість будинків [макс.]29
Класифікація ULNo
Конструкціястояче положення
Матеріал бака1.4571
Матеріал ізоляціїПінополістирол з багатошаровим полотном із густим ворсом
Матеріал кожухаПінополістирол + полотно з густим ворсом
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПStainless steel tank with coil inside
Місце для батарейокНі
Назва категоріїНагрівачі ГВП
Напрямок первинного та вторинного з’єднаннягоризонтально
Об’єм бака гарячої води [л]750 л
Характеристики виробу
Значення
ОписSE-RG0750
Первинний номінальний тиск [бар]25 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.11 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]1.20 м³/год
Потужність [кВт]55.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВПRp2"
Приєднувальний розмір теплообмінникаR1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняR1"
Приєднувальний розмір циркуляційної системиRp1"
Рекомендована температура подачі [˚C]70 °C
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір труби теплообмінникаDN25
Розмір трубопроводу системи ГВПDN50
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN25
Розмір циркуляційного трубопроводуDN25
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4571
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомзовнішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип продуктуБаки, нагрівачі
Ширина без кожуха [мм]800 мм
Ширина з кожухом [мм]1000 мм
Ширина упаковки [мм]1100 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто145 Кілограм
Bага нетто145 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255210818
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів