Приладдя для систем ГВП, Нагрівачі ГВП, SE-RG0500
640U4936
500 л, Матеріал ізоляції: Пінополістирол з багатошаровим полотном із густим ворсом
640U4936
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SE-RG 500 |
| Product line | 32 |
| Висота без кожуха [мм] | 1745 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 1745 мм |
| Висота упаковки [мм] | 1865 мм |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 650 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 850 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 900 мм |
| Група продукції | Приладдя для систем ГВП |
| Дозволена температура [˚C] [мін.] | 2 °C |
| Дозволи | CEPED |
| Категорія PED | II |
| Кількість будинків [макс.] | 20 |
| Класифікація UL | No |
| Конструкція | стояче положення |
| Матеріал бака | 1.4571 |
| Матеріал ізоляції | Пінополістирол з багатошаровим полотном із густим ворсом |
| Матеріал кожуха | Пінополістирол + полотно з густим ворсом |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Stainless steel tank with coil inside |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва категорії | Нагрівачі ГВП |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | горизонтально |
| Об’єм бака гарячої води [л] | 500 л |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | SE-RG0500 |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.] | 0.19 бар |
| Первинний потік [м3/год] [макс.] | 0.98 м³/год |
| Потужність [кВт] | 42.0 кВт |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | Rp1 1/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | R1" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | R1" |
| Приєднувальний розмір циркуляційної системи | Rp3/4" |
| Рекомендована температура подачі [˚C] | 70 °C |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір труби теплообмінника | DN25 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | DN32 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | DN25 |
| Розмір циркуляційного трубопроводу | DN20 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | 1.4571 |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з теплообмінником | зовнішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | зовнішня різь |
| Тип з’єднання з циркуляційною системою | Внутрішня різь |
| Тип продукту | Баки, нагрівачі |
| Ширина без кожуха [мм] | 650 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 850 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 900 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 95 Кілограм |
| Bага нетто | 95 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255211068 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |