Danfoss logo
Drinking water storage tank

Приладдя для систем ГВП, Нагрівачі ГВП, SE-RG0350

640U4935

350 л, Матеріал ізоляції: Пінополістирол з багатошаровим полотном із густим ворсом

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSE-RG 350
Product line32
Висота без кожуха [мм]1725 мм
Висота з кожухом [мм]1725 мм
Висота упаковки [мм]1845 мм
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]550 мм
Глибина з кожухом [мм]750 мм
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїПриладдя для систем ГВП
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCEPED
Категорія PEDII
Кількість будинків [макс.]14
Класифікація ULNo
Конструкціястояче положення
Матеріал бака1.4571
Матеріал ізоляціїПінополістирол з багатошаровим полотном із густим ворсом
Матеріал кожухаПінополістирол + полотно з густим ворсом
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПStainless steel tank with coil inside
Місце для батарейокНі
Назва категоріїНагрівачі ГВП
Напрямок первинного та вторинного з’єднаннягоризонтально
Об’єм бака гарячої води [л]350 л
Характеристики виробу
Значення
ОписSE-RG0350
Первинний номінальний тиск [бар]25 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.13 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]0.98 м³/год
Потужність [кВт]34.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВПRp1 1/4"
Приєднувальний розмір теплообмінникаR1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняR1"
Приєднувальний розмір циркуляційної системиRp3/4"
Рекомендована температура подачі [˚C]70 °C
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір труби теплообмінникаDN25
Розмір трубопроводу системи ГВПDN32
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN25
Розмір циркуляційного трубопроводуDN20
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4571
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомзовнішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип продуктуБаки, нагрівачі
Ширина без кожуха [мм]550 мм
Ширина з кожухом [мм]750 мм
Ширина упаковки [мм]800 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто85 Кілограм
Bага нетто85 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255210696
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів